Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Produktová řada: SR5506 ,SR5562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
6
|
černě práškováno
|
ocel
|
Šípové
|
5.433 in
138.0 mm
|
|||
| 108,6431 Kč - 152,1003 Kč | 110 Skladem |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 639,7755 Kč - 1 208,8713 Kč | 105 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203590 | 47,509 Kč - 124,1046 Kč | 287 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 557,7537 Kč - 1 054,8896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
poniklováno
|
PA GF
|
Šípové
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 77,2387 Kč - 210,6715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 380,2137 Kč - 928,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 57,0889 Kč - 126,4028 Kč | 156 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 83,0225 Kč - 85,1086 Kč | 618 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
matné
|
polyamid
|
obdélníkové
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 95,9622 Kč - 95,9622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 521,9629 Kč - 2 877,3896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 37,7908 Kč - 43,4832 Kč | 12 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10260272 | 140,6824 Kč - 140,6824 Kč | 10 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
|
| 251,2109 Kč - 573,7925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 334,4514 Kč - 632,5415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10299944 | 258,8245 Kč - 488,7578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 251,5315 Kč - 474,9685 Kč | 6 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 455,6797 Kč - 861,8379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 183,9399 Kč - 347,195 Kč | 16 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 34,6582 Kč - 39,6484 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
1.457 in
37.0 mm