Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Produktová řada: SR5506 ,SR5562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20060992 | 54,5663 Kč - 84,881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 99,7106 Kč - 155,1054 Kč | 301 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 20061043 | 64,6042 Kč - 90,4458 Kč | 369 Skladem |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
| 64,3111 Kč - 90,0355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 90,5321 Kč - 100,5913 Kč | 201 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
ocel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 45,3993 Kč - 50,2087 Kč | 257 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
polyamid se skelným vláknem
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 180,601 Kč - 340,8696 Kč | 2 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10087664 | 119,501 Kč - 167,3014 Kč | 462 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercové
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 193,5502 Kč - 429,0037 Kč | 101 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 116,8413 Kč - 234,4199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 253,4977 Kč - 253,4977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zkosené
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1 059,5894 Kč - 2 231,0691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
elox černý
|
hliník
|
obdélníkové
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 214,0423 Kč - 404,8266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 108,6431 Kč - 152,1003 Kč | 110 Skladem |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 237,2663 Kč - 280,4107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
matné
|
plast
|
obdélníkové
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 373,7415 Kč - 441,6933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
matné
|
plast
|
obdélníkové
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 465,8192 Kč - 724,6077 Kč | 7 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 322,5987 Kč - 660,3221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 465,8192 Kč - 724,6077 Kč | 21 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 164,8802 Kč - 194,7773 Kč | 810 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
matné
|
plast
|
obdélníkové
|
1.496 in
38.0 mm