Menu Vyhledávání

Panty ploché 60.0 mm 60.0 mm 15.0 mm černá

Volně pohyblivé panty jsou vhodné pro zapuštěné dveře. Provedení s montážními otvory pro zapuštěné šrouby.
Nové objednací číslo:

20074876

Staré objednací číslo:

399124E

375 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 161,1131 Kč
50 - 249 115,0808 Kč
250 + 103,5727 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

161,11 Kč

1 x 161,1131 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Tloušťka křídla 8.0 mm
Celková délka 60.0 mm
Celková tloušťka 15.0 mm
Celková šířka 60.0 mm
Barva černá
Povrchová úprava černě práškováno
Tvar křídla Čtvercové
Materiál (podrobně) Zamak ZnAl4Cu1; ocel nerezavějící
Počet montážních otvorů 4
Materiál čepu ocel nerezavějící
Odnímatelnost bez možnosti vysazení dveří
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás