20796471
20796471
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 + | 173,3212 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Zahloubení montážního otvoru | Round |
|---|---|
| Způsob montáže | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Celková délka | 3.74 in |
| Celková délka | 95.0 mm |
| Celková tloušťka | 0.551 in |
| Celková tloušťka | 14.0 mm |
| Celková šířka | 1.969 in |
| Celková šířka | 50.0 mm |
| Materiál jazýčku | Zamak ZNAL4CU1 |
| Povrchová úprava | černě práškováno |
| Typ závěsu | HVAC Adjustable Hinge |
| Materiál západky | Zamak ZNAL4CU1 |
| Počet montážních otvorů | 8 |
| Materiál čepu | ocel nerezavějící |
| Průměr montážního otvoru | 4.2 mm |
| Průměr montážního otvoru | 0.165 in |
| Celní nomenklatura | 8302100090 |