Menu Vyhledávání

Panty HVAC 95.0 mm 50.0 mm pochromováno

Plochý závěs HVAC je navržený pro centrální jednotky klimatizace, elektrické rozvodny a kryty strojů. Lze jej použít pro ploché těžké dveře. Má úhel otevření 180°.
Nové objednací číslo:

20796464

Staré objednací číslo:

20796464

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 + 174,1273 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

8 706,37 Kč

50 x 174,1273 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Zahloubení montážního otvoru Round
Způsob montáže Fastener Nuts, Screw/Bolts
Celková délka 95.0 mm
Celková tloušťka 14.0 mm
Celková šířka 50.0 mm
Materiál jazýčku Zamak ZNAL4CU1
Povrchová úprava pochromováno
Typ závěsu HVAC Adjustable Hinge
Materiál západky Zamak ZNAL4CU1
Počet montážních otvorů 4
Materiál čepu ocel nerezavějící
Průměr montážního otvoru 4.2 mm
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás