Menu Vyhledávání

Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10341209

Staré objednací číslo:

1349770

640 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 021,1821 Kč
25 - 74 481,3655 Kč
75 + 336,9558 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 021,18 Kč

1 x 1 021,1821 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 16.0 mm
Celková délka 120.0 mm
Průměr čepu 10.0 mm
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás