Menu Vyhledávání

Panty navařovací 60.0 mm 10.0 mm hliník

Velmi jednoduchý design, který je všestranný. Vyrobeno z hliníku. Tyto navařovací závěsy mají čep z nerezavějící oceli a jsou k dostání v provedení s maznicemi nebo bez nich.
Nové objednací číslo:

10215029

Staré objednací číslo:

1349763

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 380,7409 Kč
50 - 149 186,6616 Kč
150 + 149,3181 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

380,74 Kč

1 x 380,7409 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 10.0 mm
Celková délka 60.0 mm
Průměr čepu 6.0 mm
Materiál hliník
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás