Menu Vyhledávání

Panty navařovací 100.0 mm 16.0 mm ocel

Velmi jednoduchý design, který je všestranný. Vyrobeno z oceli. Tyto navařovací závěsy mají ocelový čep a jsou k dostání v provedení s maznicemi nebo bez nich.
Nové objednací číslo:

10341070

Staré objednací číslo:

1349753

583 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 419,0447 Kč
25 - 74 194,1777 Kč
75 + 155,3422 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

419,04 Kč

1 x 419,0447 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 16.0 mm
Celková délka 100.0 mm
Průměr čepu 10.0 mm
Materiál ocel
Materiál čepu ocel
Celní nomenklatura 8302100090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás