Menu Vyhledávání

Panty navařovací 180.0 mm 20.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

10340967

Staré objednací číslo:

1349738

34 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 556,2877 Kč
25 + 268,5283 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

556,29 Kč

1 x 556,2877 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 20.0 mm
Celková délka 180.0 mm
Průměr čepu 13.0 mm
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 1349738 nahrazuje:

Panty navařovací 180.0 mm 25.4 mm
Nové objednací číslo: 10630419
Staré objednací číslo: 1284779

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás