Menu Vyhledávání

Panty navařovací 120.0 mm 16.0 mm ocel

Nové objednací číslo:

10340950

Staré objednací číslo:

1349737

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 269,6595 Kč
25 - 74 130,3535 Kč
75 + 111,124 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 348,30 Kč

5 x 269,6595 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celkový průměr 16.0 mm
Celková délka 120.0 mm
Průměr čepu 10.0 mm
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás