Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10412787 | 2 723,0681 Kč - 2 723,0681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
| 2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 10206805 | 224,5349 Kč - 475,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 205,8877 Kč - 284,9656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 700,6015 Kč - 1 487,7238 Kč | 12 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 790,4322 Kč - 1 677,7112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 735,2353 Kč - 1 081,2283 Kč | 25 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10207048 | 2 634,6953 Kč - 5 593,1367 Kč | 98 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 718,5621 Kč - 718,5621 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4 266,1885 Kč - 9 118,344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
hliník
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 10206966 | 643,6939 Kč - 1 366,6835 Kč | 5 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 669,0419 Kč - 669,0419 Kč | 2 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 238,552 Kč - 238,552 Kč | 8 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 597,9505 Kč - 597,9505 Kč | 38 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 445,6686 Kč - 445,6686 Kč | 17 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 178,7622 Kč - 178,7622 Kč | 24 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 203,211 Kč - 203,211 Kč | 66 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 211,243 Kč - 211,243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10389966 | 232,9296 Kč - 232,9296 Kč | 12 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 1 005,646 Kč - 1 005,646 Kč | 12 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm