Menu Vyhledávání

Panty klavírové – kovové

Skladem

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Materiál Typ závěsu Celková šířka Koupit
224,5349 Kč - 224,5349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
30.0 mm
200,8492 Kč - 277,992 Kč 12 Skladem
1.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
30.0 mm
314,3797 Kč - 667,2541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
50.0 mm
724,5583 Kč - 724,5583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
50.0 mm
598,7925 Kč - 598,7925 Kč 10 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
30.0 mm
556,5286 Kč - 556,5286 Kč 20 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
32.0 mm
599,7439 Kč - 599,7439 Kč 28 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
38.0 mm
793,4929 Kč - 793,4929 Kč 28 Skladem
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty bez otvorů
32.0 mm
10550649 644,8513 Kč - 644,8513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
ocel
Panty s otvory
51.0 mm
1 254,6719 Kč - 1 254,6719 Kč 6 Skladem
1016.0 mm
ocel
Panty s otvory
64.0 mm
194,6099 Kč - 413,6822 Kč 1 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
25.0 mm
195,112 Kč - 255,0483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
30.0 mm
10206867 299,4032 Kč - 635,8448 Kč 10 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
50.0 mm
254,4325 Kč - 254,4325 Kč 178 Skladem
0.8 mm
1020.0 mm
ocel
Panty s otvory
40.0 mm
479,0228 Kč - 1 016,5857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
25.0 mm
626,3849 Kč - 866,9688 Kč 14 Skladem
1.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
30.0 mm
10207024 1 237,2014 Kč - 1 237,2014 Kč 30 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
50.0 mm
10207062 2 574,8314 Kč - 2 574,8314 Kč 44 Skladem
2.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty s otvory
60.0 mm
4 052,064 Kč - 8 559,6577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1830.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
31.8 mm
6 456,3155 Kč - 13 819,1134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1830.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
63.5 mm
  • z/ze 4
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Cenové rozmezí
224,5349 Kč - 224,5349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové s otvory 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Cenové rozmezí
277,992 Kč - 200,8492 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové s otvory 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Cenové rozmezí
667,2541 Kč - 314,3797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Cenové rozmezí
724,5583 Kč - 724,5583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Cenové rozmezí
598,7925 Kč - 598,7925 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Cenové rozmezí
556,5286 Kč - 556,5286 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Cenové rozmezí
599,7439 Kč - 599,7439 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové Panty bez otvorů 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Cenové rozmezí
793,4929 Kč - 793,4929 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.2 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Panty klavírové Panty s otvory 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Cenové rozmezí
644,8513 Kč - 644,8513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    51.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové Panty s otvory 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Cenové rozmezí
1 254,6719 Kč - 1 254,6719 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    64.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Cenové rozmezí
413,6822 Kč - 194,6099 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Panty klavírové bez otvorů 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206829

Cenové rozmezí
255,0483 Kč - 195,112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Cenové rozmezí
635,8448 Kč - 299,4032 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Cenové rozmezí
254,4325 Kč - 254,4325 Kč

Skladové zásoby
178 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Cenové rozmezí
1 016,5857 Kč - 479,0228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.8 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Cenové rozmezí
866,9688 Kč - 626,3849 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Cenové rozmezí
1 237,2014 Kč - 1 237,2014 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Cenové rozmezí
2 574,8314 Kč - 2 574,8314 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Cenové rozmezí
8 559,6577 Kč - 4 052,064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    1830.0 mm
  • Celková šířka
    31.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Cenové rozmezí
13 819,1134 Kč - 6 456,3155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    1830.0 mm
  • Celková šířka
    63.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099