Menu Vyhledávání

Panty klavírové – kovové

Skladem

Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.

Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.

Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.

  • Lze jej nýtovat, přišroubovat nebo přivařit.


Produktová řada: SR5590

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 66
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Materiál Typ závěsu Celková šířka Koupit
10389850 417,8821 Kč - 417,8821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
25.0 mm
178,7622 Kč - 178,7622 Kč 24 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
s otvory
25.0 mm
203,211 Kč - 203,211 Kč 66 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
s otvory
32.0 mm
211,243 Kč - 211,243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
s otvory
38.0 mm
10389966 232,9296 Kč - 232,9296 Kč 12 Skladem
1.2 mm
1016.0 mm
ocel
Panty s otvory
32.0 mm
1 005,646 Kč - 1 005,646 Kč 14 Skladem
1.2 mm
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty bez otvorů
38.0 mm
10207024 1 237,2014 Kč - 1 237,2014 Kč 34 Skladem
1.2 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
Panty bez otvorů
50.0 mm
10207062 2 574,8314 Kč - 2 574,8314 Kč 44 Skladem
2.0 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
60.0 mm
4 052,064 Kč - 8 559,6577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1830.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
31.8 mm
6 456,3155 Kč - 13 819,1134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1830.0 mm
hliník
Panty bez otvorů
63.5 mm
445,6686 Kč - 445,6686 Kč 17 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
25.0 mm
597,9505 Kč - 597,9505 Kč 40 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
32.0 mm
669,0419 Kč - 669,0419 Kč 2 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel nerezavějící
s otvory
38.0 mm
10389836 182,5656 Kč - 182,5656 Kč 168 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
25.0 mm
203,211 Kč - 203,211 Kč 80 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
32.0 mm
211,243 Kč - 211,243 Kč 64 Skladem
0.9 mm
1020.0 mm
ocel
Panty bez otvorů
38.0 mm
243,3712 Kč - 243,3712 Kč 1 Skladem
1.2 mm
1016.0 mm
ocel
Panty s otvory
38.0 mm
279,7972 Kč - 279,7972 Kč 62 Skladem
1.6 mm
1016.0 mm
ocel
s otvory
50.8 mm
10412787 2 723,0681 Kč - 2 723,0681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty s otvory
51.0 mm
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1016.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
Panty s otvory
64.0 mm
  • z/ze 4
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Cenové rozmezí
417,8821 Kč - 417,8821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Cenové rozmezí
178,7622 Kč - 178,7622 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Cenové rozmezí
203,211 Kč - 203,211 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Cenové rozmezí
211,243 Kč - 211,243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
Panty klavírové Panty s otvory 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Cenové rozmezí
232,9296 Kč - 232,9296 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.2 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
Panty klavírové Panty bez otvorů 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Cenové rozmezí
1 005,646 Kč - 1 005,646 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.2 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Cenové rozmezí
1 237,2014 Kč - 1 237,2014 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové s otvory 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Cenové rozmezí
2 574,8314 Kč - 2 574,8314 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Cenové rozmezí
8 559,6577 Kč - 4 052,064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    1830.0 mm
  • Celková šířka
    31.8 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Panty klavírové bez otvorů 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Cenové rozmezí
13 819,1134 Kč - 6 456,3155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.3 mm
  • Celková délka
    1830.0 mm
  • Celková šířka
    63.5 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Cenové rozmezí
445,6686 Kč - 445,6686 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Cenové rozmezí
597,9505 Kč - 597,9505 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
Panty klavírové s otvory 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Cenové rozmezí
669,0419 Kč - 669,0419 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Cenové rozmezí
182,5656 Kč - 182,5656 Kč

Skladové zásoby
168 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Cenové rozmezí
203,211 Kč - 203,211 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové bez otvorů 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Cenové rozmezí
211,243 Kč - 211,243 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    0.9 mm
  • Celková délka
    1020.0 mm
  • Celková tloušťka
    0.9 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty bez otvorů
Panty klavírové Panty s otvory 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Cenové rozmezí
243,3712 Kč - 243,3712 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    1.2 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
Panty klavírové Panty s otvory 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Cenové rozmezí
279,7972 Kč - 279,7972 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.6 mm
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková šířka
    50.8 mm
  • Typ závěsu
    s otvory
  • Celní nomenklatura
    9403999090
Panty klavírové Panty s otvory 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Cenové rozmezí
2 723,0681 Kč - 2 723,0681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    51.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090
Panty klavírové Panty s otvory 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Cenové rozmezí
2 363,7565 Kč - 2 363,7565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    1016.0 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Celková šířka
    64.0 mm
  • Typ závěsu
    Panty s otvory
  • Celní nomenklatura
    8302100090