Menu Vyhledávání

Panty boční

Skladem

Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Povrchová úprava Materiál Celková tloušťka Celková šířka Koupit
10130827 187,0527 Kč - 290,9709 Kč 262 Skladem
60.0 mm
mosaz pochromovaná
20.0 mm
20.0 mm
157,4199 Kč - 295,9394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.0 mm
Chrom
mosaz
21.0 mm
12.0 mm
106,6534 Kč - 118,5038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.0 mm
Chrom
mosaz
16.0 mm
12.0 mm
72,6707 Kč - 113,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
20077594 95,0768 Kč - 147,8972 Kč 18 Skladem
66.0 mm
práškově lakováno
zinek tlakově litý
280,6819 Kč - 436,6161 Kč 87 Skladem
80.0 mm
pochromováno
mosaz
20.0 mm
20.0 mm
Panty boční 180 ° 20.0 mm mosaz pochromovaná

10130827

Cenové rozmezí
290,9709 Kč - 187,0527 Kč

Skladové zásoby
262 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    20.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    20.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Panty boční 81.0 mm 21.0 mm mosaz

20079987

Cenové rozmezí
295,9394 Kč - 157,4199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    81.0 mm
  • Celková tloušťka
    21.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Provedení
    univerzální
Panty boční 81.0 mm 16.0 mm mosaz

20079963

Cenové rozmezí
118,5038 Kč - 106,6534 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    81.0 mm
  • Celková tloušťka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4
  • Provedení
    univerzální
Panty boční 66.0 mm zinek tlakově litý

20077587

Cenové rozmezí
113,0431 Kč - 72,6707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    66.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
Panty boční 66.0 mm zinek tlakově litý

20077594

Cenové rozmezí
147,8972 Kč - 95,0768 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    66.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Materiál čepu
    ocel nerezavějící
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    práškově lakováno
Panty boční 80.0 mm 20.0 mm mosaz

20125929

Cenové rozmezí
436,6161 Kč - 280,6819 Kč

Skladové zásoby
87 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    20.0 mm
  • Celková délka
    80.0 mm
  • Celková tloušťka
    20.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Počet montážních otvorů
    4