10207475
1334525
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 819,6935 Kč |
| 10 - 29 | 1 213,1144 Kč |
| 30 + | 1 039,8144 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Počet otvorů | 29 |
|---|---|
| Počty otvorů | 3,0–6,5 mm (x29) |
| Barva | černá |
| Materiál desky | pryž EPDM |
| Materiál příruby (podrobně) | polyamid |
| Celková délka | 5.807 in |
| Celková délka | 147.5 mm |
| Celková hloubka | 25.0 mm |
| Celková hloubka | 0.984 in |
| Průměr montážního otvoru | 0.217 in |
| Průměr montážního otvoru | 5.5 mm |
| Rozteč mezi montážními otvory | 1.26 in |
| Rozteč mezi montážními otvory | 32.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Materiál příruby | polyamid |
| standardní | Stupeň krytí IP |
| standardní | DIN |
| standardní | UL |
| Rozteč mezi montážními otvory | 5.118 in |
| Rozteč mezi montážními otvory | 130.0 mm |