Menu Vyhledávání

Panely průchodkové 12 polyamid černá

Tento průchodkový panel z polyamidu umožňuje rychlou a jednoduchou montáž a výměnu kabeláže na zařízení. Je určen pro různé průměry kabelů. Díky třídě ochrany IP66 je vhodný pro rozvodné skříně a elektrická zařízení.
Nové objednací číslo:

10207406

Staré objednací číslo:

1334518

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 819,6935 Kč
10 - 29 1 213,1144 Kč
30 + 1 039,8144 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 819,69 Kč

1 x 1 819,6935 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Počet otvorů 12
Počty otvorů 8,0–12,0 mm (x12)
Barva černá
Materiál desky pryž EPDM
Materiál příruby (podrobně) polyamid
Celková délka 147.5 mm
Celková hloubka 25.0 mm
Průměr montážního otvoru 5.5 mm
Rozteč mezi montážními otvory 32.0 mm
Cena/ za kus včetně DPH 2095.7826 CZK
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál příruby polyamid
standardní Stupeň krytí IP
standardní DIN
standardní UL
Rozteč mezi montážními otvory 130.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás