Menu Vyhledávání

Matice upínací - se dvěma rameny 118.0 mm Závitová vložka M20 šedá

Nové objednací číslo:

10195291

Staré objednací číslo:

1220693

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 24 1 443,7133 Kč
25 - 49 1 371,7983 Kč
50 + 1 299,3951 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

7 218,57 Kč

5 x 1 443,7133 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Insert
Průměr základny 40.0 mm
Výška základny 31.0 mm
Celková výška 62.0 mm
Délka závitu 31.0 mm
Délka rukojeti 118.0 mm
Velikost závitu M20
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás