Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10195284
1220692
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 24 | 1 010,7443 Kč |
| 25 - 49 | 960,2588 Kč |
| 50 + | 909,2562 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | šedá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Threaded Insert |
| Průměr základny | 1.26 in |
| Průměr základny | 32.0 mm |
| Výška základny | 0.984 in |
| Výška základny | 25.0 mm |
| Celková výška | 2.047 in |
| Celková výška | 52.0 mm |
| Délka závitu | 0.984 in |
| Délka závitu | 25.0 mm |
| Délka rukojeti | 3.72 in |
| Délka rukojeti | 94.5 mm |
| Velikost závitu | M16 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |