10195277
1220691
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 49 | 682,4876 Kč |
| 50 + | 605,8763 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | šedá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Threaded Insert |
| Průměr základny | 25.0 mm |
| Průměr základny | 0.984 in |
| Výška základny | 19.0 mm |
| Výška základny | 0.748 in |
| Celková výška | 40.0 mm |
| Celková výška | 1.575 in |
| Délka závitu | 0.748 in |
| Délka závitu | 19.0 mm |
| Délka rukojeti | 2.972 in |
| Délka rukojeti | 75.5 mm |
| Velikost závitu | M12 |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |