10195260
1220690
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 24 | 496,7114 Kč |
| 25 - 49 | 471,7199 Kč |
| 50 - 99 | 447,2455 Kč |
| 100 + | 397,7798 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | šedá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Threaded Insert |
| Průměr základny | 20.0 mm |
| Průměr základny | 0.787 in |
| Výška základny | 15.0 mm |
| Výška základny | 0.591 in |
| Celková výška | 32.0 mm |
| Celková výška | 1.26 in |
| Délka závitu | 15.0 mm |
| Délka závitu | 0.591 in |
| Délka rukojeti | 59.5 mm |
| Délka rukojeti | 2.343 in |
| Velikost závitu | M10 |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |