10195208
1220684
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 24 | 169,0942 Kč |
| 25 - 49 | 165,4447 Kč |
| 50 - 99 | 162,2007 Kč |
| 100 + | 158,9567 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | šedá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | ocel pasivovaná modře |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Threaded Insert |
| Průměr základny | 16.0 mm |
| Průměr základny | 0.63 in |
| Výška základny | 0.492 in |
| Výška základny | 12.5 mm |
| Celková výška | 26.0 mm |
| Celková výška | 1.024 in |
| Délka závitu | 12.5 mm |
| Délka závitu | 0.492 in |
| Délka rukojeti | 47.5 mm |
| Délka rukojeti | 1.87 in |
| Velikost závitu | M8 |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |