10195192
1220683
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 19 | 1 265,5561 Kč |
| 20 + | 1 123,536 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | šedá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 304 |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Threaded Insert |
| Průměr základny | 1.575 in |
| Průměr základny | 40.0 mm |
| Výška základny | 1.22 in |
| Výška základny | 31.0 mm |
| Celková výška | 2.874 in |
| Celková výška | 73.0 mm |
| Délka závitu | 1.22 in |
| Délka závitu | 31.0 mm |
| Délka rukojeti | 152.0 mm |
| Délka rukojeti | 5.984 in |
| Velikost závitu | M20 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |