Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10195116
1220675
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 5 - 24 | 141,6007 Kč |
| 25 - 49 | 134,393 Kč |
| 50 - 99 | 127,1853 Kč |
| 100 + | 112,77 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | šedá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | ocel pasivovaná modře |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Threaded Insert |
| Průměr základny | 20.0 mm |
| Průměr základny | 0.787 in |
| Výška základny | 15.0 mm |
| Výška základny | 0.591 in |
| Celková výška | 37.0 mm |
| Celková výška | 1.457 in |
| Délka závitu | 15.0 mm |
| Délka závitu | 0.591 in |
| Délka rukojeti | 2.992 in |
| Délka rukojeti | 76.0 mm |
| Velikost závitu | M10 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |