Menu Vyhledávání

Upínací páka Závitová vložka M8 8.0 mm polyamid černá

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M8 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Nové objednací číslo:

10364888

Staré objednací číslo:

261086300935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 173,7907 Kč
10 - 49 172,8843 Kč
50 + 171,1552 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

173,79 Kč

1 x 173,7907 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva krytky oranžová
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Insert
Výška těla 37.5 mm
Rádius rukojeti 63.0 mm
Velikost závitu M8
Délka závitu 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás