Menu Vyhledávání

Upínací páka 44.0 mm Závitová vložka M6 černá

Nové objednací číslo:

10364727

Staré objednací číslo:

261064418235

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 155,4537 Kč
50 + 154,6867 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 554,54 Kč

10 x 155,4537 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva krytky červená
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Insert
Výška těla 29.5 mm
Rádius rukojeti 44.0 mm
Velikost závitu M6
Délka závitu 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás