Menu Vyhledávání

Upínací páka 30.0 mm Závitová vložka M3 oranžová

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M3 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Nové objednací číslo:

10364499

Staré objednací číslo:

261033000935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 150,5173 Kč
50 + 149,7365 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 505,17 Kč

10 x 150,5173 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva krytky oranžová
Barva oranžová
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Insert
Výška těla 29.5 mm
Rádius rukojeti 30.0 mm
Velikost závitu M3
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás