10190371
1219275
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 299 | 119,421 Kč |
| 300 + | 106,6896 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva tlačítka | šedá |
|---|---|
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | polyamid se skelným vláknem |
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Způsob montáže | Závitová vložka |
| Výška základny | 0.315 in |
| Výška základny | 8.0 mm |
| Průměr základny | 0.591 in |
| Průměr základny | 15.0 mm |
| Délka rukojeti | 73.5 mm |
| Délka rukojeti | 2.894 in |
| Rádius rukojeti | 2.48 in |
| Rádius rukojeti | 63.0 mm |
| Celková výška | 43.0 mm |
| Celková výška | 1.693 in |
| Délka závitu | 0.512 in |
| Délka závitu | 13.0 mm |
| Velikost závitu | M8 |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |