10190173
1219255
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 249 | 106,4247 Kč |
250 + | 95,1854 Kč |
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Reinforced Polyamide Based Technopolymer |
Handle Style | Angled Arm |
Mount Type | Threaded Insert |
Base Height | 6.0 mm |
Base Height | 0.236 in |
Base Diameter | 12.0 mm |
Base Diameter | 0.472 in |
Handle Length | 52.0 mm |
Handle Length | 2.047 in |
Handle Radius | 44.0 mm |
Handle Radius | 1.732 in |
Overall Height | 32.5 mm |
Overall Height | 1.28 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku