Menu Vyhledávání

Upínací páka M5 44.0 mm Závitová vložka šedá

Nové objednací číslo:

10190135

Staré objednací číslo:

1219251

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 249 103,5276 Kč
250 + 92,856 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 035,28 Kč

10 x 103,5276 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka šedá
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Insert
Výška základny 6.0 mm
Průměr základny 12.0 mm
Délka rukojeti 52.0 mm
Rádius rukojeti 44.0 mm
Celková výška 32.5 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M5
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás