Menu Vyhledávání

Upínací páka M4 30.0 mm Závitová vložka šedá

Nové objednací číslo:

10189979

Staré objednací číslo:

1219235

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 103,5276 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 035,28 Kč

10 x 103,5276 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva tlačítka šedá
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže Threaded Insert
Výška základny 6.0 mm
Průměr základny 12.0 mm
Délka rukojeti 37.5 mm
Rádius rukojeti 30.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás