10285701
498519
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 8 585,5795 Kč |
| 10 + | 4 210,4643 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva tlačítka | šedá |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící |
| Způsob montáže | vnějším závit |
| Materiál závitu | ocel nerezavějící |
| Výška základny | 0.894 in |
| Výška základny | 22.7 mm |
| Průměr těla | 79.0 mm |
| Průměr těla | 3.11 in |
| Délka rukojeti | 4.252 in |
| Délka rukojeti | 108.0 mm |
| Rádius rukojeti | 4.252 in |
| Rádius rukojeti | 108.0 mm |
| Celková výška | 79.0 mm |
| Celková výška | 3.11 in |
| Délka závitu | 40.0 mm |
| Délka závitu | 1.575 in |
| Velikost závitu | M16 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |