10268582
490942
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 391,2544 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiál (podrobně) | zinek tlakově litý |
---|---|
Způsob montáže | čep s vnějším závitem |
Materiál závitu | ocel |
Výška základny | 43.0 mm |
Výška základny | 1.693 in |
Průměr těla | 0.728 in |
Průměr těla | 18.5 mm |
Délka rukojeti | 3.622 in |
Délka rukojeti | 92.0 mm |
Rádius rukojeti | 92.0 mm |
Rádius rukojeti | 3.622 in |
Celková výška | 2.717 in |
Celková výška | 69.0 mm |
Délka závitu | 0.984 in |
Délka závitu | 25.0 mm |
Velikost závitu | M12 |
Celní nomenklatura | 7907000090 |