Menu Vyhledávání

Upínací páka 78.0 mm Čep M10 32.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268537

Staré objednací číslo:

490938

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 289,1855 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 891,86 Kč

10 x 289,1855 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Materiál závitu ocel
Výška základny 36.0 mm
Délka rukojeti 78.0 mm
Délka závitu 32.0 mm
Velikost závitu M10
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás