10190456
1219283
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 299 | 115,3074 Kč |
300 + | 103,8868 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva tlačítka | šedá |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | technopolymer se skelným vláknem |
Materiál závitu | ocel |
Výška základny | 1.476 in |
Výška základny | 37.5 mm |
Průměr rukojeti | 0.748 in |
Průměr rukojeti | 19.0 mm |
Délka rukojeti | 2.894 in |
Délka rukojeti | 73.5 mm |
Rádius rukojeti | 2.48 in |
Rádius rukojeti | 63.0 mm |
Celková výška | 1.693 in |
Celková výška | 43.0 mm |
Délka závitu | 0.787 in |
Délka závitu | 20.0 mm |
Velikost závitu | M8 |
Celní nomenklatura | 3926300090 |