10190067
1219244
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 599 | 100,5122 Kč |
600 + | 90,249 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva tlačítka | červená |
---|---|
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | technopolymer se skelným vláknem |
Materiál závitu | ocel |
Výška základny | 1.161 in |
Výška základny | 29.5 mm |
Průměr rukojeti | 15.5 mm |
Průměr rukojeti | 0.61 in |
Délka rukojeti | 1.476 in |
Délka rukojeti | 37.5 mm |
Rádius rukojeti | 30.0 mm |
Rádius rukojeti | 1.181 in |
Celková výška | 1.181 in |
Celková výška | 30.0 mm |
Délka závitu | 0.63 in |
Délka závitu | 16.0 mm |
Velikost závitu | M5 |
Celní nomenklatura | 3926300090 |