Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Velikost závitu | Celková délka | Materiál hřídele | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379,8169 Kč - 379,8169 Kč | 4 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
||
| 10640951 | 249,1923 Kč - 249,1923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
ocel
|
|
| 380,2331 Kč - 380,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
ocel
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
ocel
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
ocel
|
|||
| 346,9649 Kč - 346,9649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
ocel
|
||
| 547,051 Kč - 547,051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
ocel
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
ocel
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
ocel
|
|||
| 416,4724 Kč - 416,4724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
ocel
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
|||
| 430,3081 Kč - 430,3081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
ocel
|
||
| 322,3061 Kč - 322,3061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 118,7944 Kč - 118,7944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
||
| 124,9098 Kč - 124,9098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
||
| 152,8583 Kč - 152,8583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
||
| 196,5245 Kč - 196,5245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 159,8454 Kč - 159,8454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel