Menu Vyhledávání

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Velikost závitu Celková délka Materiál hřídele Koupit
282,1268 Kč - 282,1268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12
160.0 mm
ocel
293,4858 Kč - 293,4858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12
216.0 mm
ocel
234,0886 Kč - 234,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
89.0 mm
ocel nerezavějící
234,0886 Kč - 234,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
139.0 mm
ocel
192,1658 Kč - 192,1658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
91.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
ocel
336,2878 Kč - 336,2878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
ocel
282,1268 Kč - 282,1268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
111.0 mm
ocel nerezavějící
234,0886 Kč - 234,0886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
174.0 mm
ocel
369,4725 Kč - 369,4725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12
141.0 mm
ocel nerezavějící
274,2679 Kč - 274,2679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
91.0 mm
ocel nerezavějící
231,4733 Kč - 231,4733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
114.0 mm
ocel
272,5244 Kč - 272,5244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12
141.0 mm
ocel
229,7167 Kč - 229,7167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
72.0 mm
ocel nerezavějící
197,4094 Kč - 197,4094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
136.0 mm
ocel
302,2164 Kč - 302,2164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
136.0 mm
ocel nerezavějící
324,9345 Kč - 324,9345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
174.0 mm
ocel nerezavějící
178,1916 Kč - 178,1916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
72.0 mm
ocel
422,7543 Kč - 422,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12
216.0 mm
ocel nerezavějící
  • z/ze 3
Páčky ovládací - s rukojetí 160.0 mm M12 14.0 mm ocel

10498910

Cenové rozmezí
282,1268 Kč - 282,1268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Barva
    přírodní
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 14.0 mm ocel

10498934

Cenové rozmezí
293,4858 Kč - 293,4858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 89.0 mm M6 8.0 mm ocel nerezavějící

10499023

Cenové rozmezí
234,0886 Kč - 234,0886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    40.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 139.0 mm M10 12.0 mm ocel

10498811

Cenové rozmezí
234,0886 Kč - 234,0886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    64.5 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 91.0 mm M8 10.0 mm ocel

10498736

Cenové rozmezí
192,1658 Kč - 192,1658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    91.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10322048


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    174.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    46.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322062


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    53.1 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10635957

Cenové rozmezí
336,2878 Kč - 336,2878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    114.1 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    46.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 111.0 mm M8 10.0 mm ocel nerezavějící

10498644

Cenové rozmezí
282,1268 Kč - 282,1268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    111.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 174.0 mm M10 12.0 mm ocel

10498859

Cenové rozmezí
234,0886 Kč - 234,0886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    174.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    65.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 141.0 mm M12 14.0 mm ocel nerezavějící

10498880

Cenové rozmezí
369,4725 Kč - 369,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    141.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 91.0 mm M8 10.0 mm ocel nerezavějící

10498729

Cenové rozmezí
274,2679 Kč - 274,2679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    91.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 114.0 mm M10 12.0 mm ocel

10498774

Cenové rozmezí
231,4733 Kč - 231,4733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    114.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    65.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 141.0 mm M12 14.0 mm ocel

10498897

Cenové rozmezí
272,5244 Kč - 272,5244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    141.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 72.0 mm M6 8.0 mm ocel nerezavějící

10498989

Cenové rozmezí
229,7167 Kč - 229,7167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    72.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    40.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 136.0 mm M8 10.0 mm ocel

10498699

Cenové rozmezí
197,4094 Kč - 197,4094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    136.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 136.0 mm M8 10.0 mm ocel nerezavějící

10498682

Cenové rozmezí
302,2164 Kč - 302,2164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    136.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 174.0 mm M10 12.0 mm ocel nerezavějící

10498842

Cenové rozmezí
324,9345 Kč - 324,9345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    174.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    65.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 72.0 mm M6 8.0 mm ocel

10498996

Cenové rozmezí
178,1916 Kč - 178,1916 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    72.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    40.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 14.0 mm ocel nerezavějící

10498927

Cenové rozmezí
422,7543 Kč - 422,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    80.0 mm