Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - bez rukojeti M12 1.75 mm 203.2 mm

Long Steel Gear Lever Shaft has an M8 thread to connect a gear lever knob to the input force on machinery. Shafts are ground and polished with a black oxide finish.
Nové objednací číslo:

10313527

Staré objednací číslo:

GLS-185

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 576,1093 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

576,11 Kč

1 x 576,1093 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka dlouhého závitu 25.4 mm
Průměr hřídele 14.3 mm
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 3926909790
Celková délka 203.2 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás