Menu Vyhledávání

Organizéry kruhové - pro optická vlákna samolepicí 7.6 mm 43.2 mm polyamid 6.6 přírodní

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Nové objednací číslo:

10316078

Staré objednací číslo:

OFSB-4-85-01A

900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 599 30,7477 Kč
600 + 24,9049 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 074,77 Kč

100 x 30,7477 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Adhesive
Celková výška 7.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Počet montážních otvorů 4
Množství v balení 100
Poloměr 43.2 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás