Menu Vyhledávání

Organizéry kruhové - pro optická vlákna šroubů 7.6 mm 43.2 mm polyamid 6.6 přírodní

Optical fibre support base. Constructs a path for spooling fibre optic cables. Designed for use in fibre optic patch panel applications. Center hole is for mounting the base with a #8 screw. Any Richco wire routing device that is designed to snap into a 4.75mm hole and 1.57mm panel can be mounted to this base. Popular options are OFNS, STL, WS and LWS series.
Nové objednací číslo:

10111765

Staré objednací číslo:

OFSB-4-85-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 799 27,9866 Kč
800 + 22,6737 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 798,66 Kč

100 x 27,9866 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže Screw, Rivet
Celková výška 7.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Počet montážních otvorů 5
Množství v balení 100
Poloměr 43.2 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás