Menu Vyhledávání

Organizéry kruhové - pro optická vlákna šroubů 8.0 mm 35.0 mm polyamid 6 černá

Kruhových organizér optických vláken s poloměrem 35 mm, na šroub. Lze také stohovat pomocí stohovacího sloupku EFA04-53-ASS nebo pomocí EFA04-27-ASS u montáže nad deskou. Je určen pro 15 m 900mm mikronového vlákna.
Nové objednací číslo:

10312865

Staré objednací číslo:

EFA04-76-001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 135,011 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

13 501,10 Kč

100 x 135,011 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Zahrnuje 35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Způsob montáže pomocí šroubů
Typ 2
Velikost otvoru válcového zahloubení 4.6 mm
Celková výška 8.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Maximální kapacita 15.0 m of 900.0 Micron Fibre
Počet montážních otvorů 8
Množství v balení 100
Poloměr 35.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás