10312414
EFA04-23-001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 139,1107 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Zahrnuje | 40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre |
| Způsob montáže | pomocí šroubů |
| Typ | 3 |
| Velikost otvoru válcového zahloubení | 4.6 mm |
| Velikost otvoru válcového zahloubení | 0.181 in |
| Celková výška | 6.35 mm |
| Celková výška | 0.25 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Maximální kapacita | 7,0 m vlákna 900,0 mikronů |
| Počet montážních otvorů | 4 |
| Množství v balení | 100 |
| Poloměr | 40.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |