10312391
EFA04-21-ASS
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 115,9349 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Zahrnuje | 4 x Self-Adhesive Pads |
Způsob montáže | Adhesive |
Typ | skladování vláken |
Velikost otvoru válcového zahloubení | 4.6 mm |
Velikost otvoru válcového zahloubení | 0.181 in |
Celková výška | 6.35 mm |
Celková výška | 0.25 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Maximální kapacita | 4,5 m vlákna 900,0 mikronů |
Počet montážních otvorů | 8 |
Množství v balení | 100 |
Poloměr | 25.0 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |