Menu Vyhledávání

Organizéry kruhové - pro optická vlákna šroubů 12.4 mm 30.0 mm polyamid 6 černá

Kruhových organizér optických vláken s poloměrem 30 mm, na šroub. Lze také stohovat pomocí stohovacího sloupku EFA04-53-ASS nebo pomocí EFA04-27-ASS u montáže nad deskou. Je určen pro 9 m 900mm mikronového vlákna.
Nové objednací číslo:

10312377

Staré objednací číslo:

EFA04-14-001

130 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 104,5143 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

10 451,43 Kč

100 x 104,5143 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Zahrnuje 30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Způsob montáže pomocí šroubů
Typ 2
Velikost otvoru válcového zahloubení 4.6 mm
Celková výška 12.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Maximální kapacita 9,0 m vlákna 900,0 mikronů
Počet montážních otvorů 8
Množství v balení 100
Poloměr 30.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás