10312346
EFA04-10-ASS
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 94,8646 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Zahrnuje | EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads |
| Způsob montáže | Adhesive |
| Typ | 2 |
| Velikost otvoru válcového zahloubení | 0.181 in |
| Velikost otvoru válcového zahloubení | 4.6 mm |
| Celková výška | 0.154 in |
| Celková výška | 3.9 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Maximální kapacita | 3,0 m vlákna 900,0 mikronů |
| Počet montážních otvorů | 8 |
| Množství v balení | 100 |
| Poloměr | 30.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |