10312353
EFA04-10-001
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 112,1419 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Zahrnuje | Neobsahuje montážní prvky |
Způsob montáže | Screw |
Typ | skladování vláken |
Velikost otvoru válcového zahloubení | 4.6 mm |
Velikost otvoru válcového zahloubení | 0.181 in |
Celková výška | 3.9 mm |
Celková výška | 0.154 in |
Materiál (podrobně) | Polyamid 6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Maximální kapacita | 3,0 m vlákna 900,0 mikronů |
Počet montážních otvorů | 8 |
Množství v balení | 100 |
Poloměr | 30.0 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |