Menu Vyhledávání

Organizéry kruhové - pro optická vlákna samolepicí 4.0 mm 25.0 mm polyamid 6 černá

Kruhových organizér optických vláken s poloměrem 22 mm, samolepicí Lze také stohovat pomocí stohovacího sloupku EFA04-53-ASS nebo pomocí EFA04-27-ASS u montáže nad deskou. Je určen pro 2,5 m 900mm mikronového vlákna.
Nové objednací číslo:

10312292

Staré objednací číslo:

EFA04-04-ASS

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 103,5521 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

10 355,21 Kč

100 x 103,5521 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Zahrnuje EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
Způsob montáže Adhesive
Typ 1
Velikost otvoru válcového zahloubení 4.6 mm
Celková výška 4.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Maximální kapacita 2,5 m vlákna 900,0 mikronů
Počet montážních otvorů 8
Množství v balení 100
Poloměr 25.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás