These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SR6154, SRV0067
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | W | ID | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
| 998,4066 Kč - 998,4066 Kč | 6 Skladem |
|
|
1
|
||
| 50 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 6,8798 Kč - 6,8798 Kč | 500 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
| 4,6392 Kč - 4,6392 Kč | 100 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
||
| 9,106 Kč - 9,106 Kč | 233 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
| 10 Skladem |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||