These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiál: pryž nitrilová NBR Barva: černá Produktová řada: SR6155, SRV0068
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 001,6363 Kč - 1 001,6363 Kč | 4 Skladem |
|
1
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 10 Skladem |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 4,3227 Kč - 4,3227 Kč | 74 Skladem |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 1100 Skladem |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 2,6912 Kč - 2,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
2