Menu Vyhledávání

O-kroužky a jejich sady - pro příruby SAE

Skladem

SAE Flange Seal O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Designed to form a tight seal in flanged connections, preventing fluid or gas leakage.
  • It is flexible and durable, and it can withstand the pressures and temperatures encountered in hydraulic systems.
  • It is inserted in the flange grooves to provide a tight fit and a secure seal.
Materiál: polyuretan Barva: modrá Produktová řada: SR6158, SRV0070

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost W ID Velikost závitu Norma závitu Typ Koupit
1 Skladem
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Sada
90 Skladem
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Sada
190 Skladem
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Sada
200 Skladem
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Sada
3 554,1425 Kč - 3 554,1425 Kč 3 Skladem
Sada
290 Skladem
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Sada
190 Skladem
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Sada
Těsnění pro SAE příruby 1/2 in polyuretan modrá

10385548


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Typ
    Sada
  • Počet kusů
    10
Těsnění pro SAE příruby 1 1/2 in polyuretan modrá

10385586


Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    1 1/2 in
  • Typ
    Sada
  • Počet kusů
    10
Těsnění pro SAE příruby 3/4 in polyuretan modrá

10385555


Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Typ
    Sada
  • Počet kusů
    10
Těsnění pro SAE příruby 2 in polyuretan modrá

10385593


Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Velikost závitu
    2 in
  • Typ
    Sada
  • Počet kusů
    10
těsnění pro SAE příruby Kroužky těsnicí - sada

10385241

Cenové rozmezí
3 554,1425 Kč - 3 554,1425 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Typ
    Sada
  • Zahrnuje
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Počet kusů
    60
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan 90
  • Barva
    modrá
Těsnění pro SAE příruby 1 in polyuretan modrá

10385562


Skladové zásoby
290 Skladem
Parametry
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Typ
    Sada
  • Počet kusů
    10
Těsnění pro SAE příruby 1 1/4 in polyuretan modrá

10385579


Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    1 1/4 in
  • Typ
    Sada
  • Počet kusů
    10